20149475
20149475
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 25.263,20 Ft |
| 10 - 19 | 22.736,00 Ft |
| 20 - 49 | 21.472,00 Ft |
| 50 + | 20.396,00 Ft |
| Menetméret | TR40 x 14 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 2.0 |
| d1 tol 7H | 40.0 |
| Menet | 14.0 |
| Menet iránya | Jobbos |
| Érintkezőfelület | 2400.0 |
| d2 tol. h10 | 80.0 |
| Súly kg | 1.83 |
| Anyag | Acél |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz