20149451
20149451
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 8.229,40 Ft |
| 10 - 19 | 7.408,00 Ft |
| 20 - 49 | 6.996,00 Ft |
| 50 - 99 | 6.584,00 Ft |
| 100 + | 6.172,00 Ft |
| Menetméret | TR24 x 10 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 2.0 |
| d1 tol 7H | 24.0 |
| Menet | 10.0 |
| Menet iránya | Jobbos |
| Érintkezőfelület | 845.0 |
| d2 tol. h10 | 50.0 |
| Súly kg | 0.44 |
| Anyag | Acél |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz