20149420
20149420
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 4.862,20 Ft |
| 10 - 19 | 4.376,00 Ft |
| 20 - 49 | 4.132,00 Ft |
| 50 - 99 | 3.888,00 Ft |
| 100 + | 3.648,00 Ft |
| Menetméret | TR14 x 6 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 2.0 |
| d1 tol 7H | 14.0 |
| Menet | 6.0 |
| Menet iránya | Jobbos |
| Érintkezőfelület | 285.0 |
| d2 tol. h10 | 30.0 |
| Súly kg | 0.09 |
| Anyag | Acél |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz