20149031
20149031
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 5.119,80 Ft |
| 10 - 19 | 4.608,00 Ft |
| 20 - 49 | 4.352,00 Ft |
| 50 - 99 | 4.096,00 Ft |
| 100 + | 3.840,00 Ft |
| Menetméret | TR16 x 8 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 2.0 |
| d1 tol 7H | 16.0 |
| Menet | 8.0 |
| Menet iránya | Jobbos |
| Érintkezőfelület | 365.0 |
| d2 tol. h10 | 36.0 |
| Súly kg | 0.16 |
| Anyag | Acél |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz