Menü Keresés

Hengeres anya TR80 x 10 110.0 Acél

A hengeres acél anya autóiparban vagy építőiparban használt rögzítő vezérorsók rögzítésére. Alacsony fordulatszámokhoz, kézi vezérléshez és rögzítési funkciókhoz használják. Motoros mozgásra nem alkalmas. Balkezes, és belső menetekkel rendelkezik, amelyek kiváló szilárdságot biztosítanak
Essentra cikkszám:

20147723

Gyártói cikkszám:

20147723

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 150.667,825 Ft
10 - 19 135.599,30 Ft
20 + 128.067,60 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

150.668 Ft

1 x 150.667,825 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR80 x 10
Menetindítás száma 1.0
d1 tol 7H 80.0
Menet 10.0
Menet iránya Balos
Érintkezőfelület 8900.0
d2 tol. h10 120.0
Súly kg 6.00
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot