Menü Keresés

Hengeres anya TR28 x 5 42.0 Acél

A hengeres acél anya autóiparban vagy építőiparban használt rögzítő vezérorsók rögzítésére. Alacsony fordulatszámokhoz, kézi vezérléshez és rögzítési funkciókhoz használják. Motoros mozgásra nem alkalmas. Balkezes, és belső menetekkel rendelkezik, amelyek kiváló szilárdságot biztosítanak
Essentra cikkszám:

20147549

Gyártói cikkszám:

20147549

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 12.433,455 Ft
10 - 19 11.188,90 Ft
20 - 49 10.569,80 Ft
50 - 99 9.946,60 Ft
100 + 9.323,40 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

12.433 Ft

1 x 12.433,455 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR28 x 5
Menetindítás száma 1.0
d1 tol 7H 28.0
Menet 5.0
Menet iránya Balos
Érintkezőfelület 1175.0
d2 tol. h10 60.0
Súly kg 0.75
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot