Menü Keresés

Hengeres anya TR12 x 3 18.0 Acél

A hengeres acél anya autóiparban vagy építőiparban használt rögzítő vezérorsók rögzítésére. Alacsony fordulatszámokhoz, kézi vezérléshez és rögzítési funkciókhoz használják. Motoros mozgásra nem alkalmas. Jobbkezes, és belső menetekkel rendelkezik, amelyek kiváló szilárdságot biztosítanak
Essentra cikkszám:

20147372

Gyártói cikkszám:

20147372

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 2.381,075 Ft
10 - 19 2.144,30 Ft
20 - 49 2.025,40 Ft
50 - 99 1.906,50 Ft
100 + 1.787,60 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.381 Ft

1 x 2.381,075 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR12 x 3
Menetindítás száma 1.0
d1 tol 7H 12.0
Menet 3.0
Menet iránya Jobbos
Érintkezőfelület 210.0
d2 tol. h10 26.0
Súly kg 0.06
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot