Menü Keresés

Pozícionáló persely M2 x 0.4 25.0 Acél

Ez a golyós zárral ellátott egyérintéses rögzítő ideális a gyors és ismétlődő változtatásokat igénylő alkalmazásokhoz. Tartalmaz egy bütykös kart, amely egy forgáspont körül forog, hogy biztonságosan rögzítse vagy kioldja a zárat. 130 °C-ig ellenáll a hőmérsékletnek, T-fogantyúval rendelkezik és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20190484

Gyártói cikkszám:

20190484

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 8.880,60 Ft
10 - 19 7.992,54 Ft
20 - 49 7.548,51 Ft
50 - 99 7.104,48 Ft
100 + 6.660,45 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.881 Ft

1 x 8.880,60 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 25.0
d2 5.0
d3 21.0
d4 14.0
Súly g 20.0
Anyag Acél
Típus Flush Fit
Vámtarifaszám 8466209800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot