Menü Keresés

Visszafelé záró távtartó 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Fekete

Essentra cikkszám:

10023815

Gyártói cikkszám:

RLCBSRE-4-01BK

8000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 35,084 Ft
5000 - 9999 34,3863 Ft
10000 - 24999 33,6886 Ft
25000 + 32,9909 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

35.084 Ft

1000 x 35,084 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Zárófej magassága „A” 10.3 mm
Zárófej magassága „B” 1.8 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.5 - 1.7 mm
Távtartó hossza 6.4 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot