10023761
RLCBSR-9-01BK
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 77,6553 Ft |
| 5000 + | 62,8828 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
| Furat „B” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
| Furatátmérő „A” | 3.2 mm |
| Furatátmérő „A” | 0.126 in |
| Zárófej magassága „A” | 0.343 in |
| Zárófej magassága „A” | 8.7 mm |
| Zárófej magassága „B” | 0.059 in |
| Zárófej magassága „B” | 1.5 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 0.063 in |
| Panelvastagság A tartomány | 1.6 mm |
| Panelvastagság B tartomány | 1.5 - 1.6 mm |
| Panelvastagság B tartomány | 0.059 - 0.063 in |
| Távtartó hossza | 0.563 in |
| Távtartó hossza | 14.3 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Stílus | 1 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz