10023235
RLCBSK-2-16-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 93,8518 Ft |
5000 + | 75,9713 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Snap Lock |
Furat „B” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
Furatátmérő „A” | 4.0 mm |
Furatátmérő „A” | 0.157 in |
Zárófej magassága „A” | 4.0 mm |
Zárófej magassága „A” | 0.157 in |
Zárófej magassága „B” | 1.9 mm |
Zárófej magassága „B” | 0.075 in |
Panelvastagság A tartomány | 0.063 in |
Panelvastagság A tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.079 in |
Panelvastagság B tartomány | 2.0 mm |
Távtartó hossza | 0.63 in |
Távtartó hossza | 16.0 mm |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz