Menü Keresés

Visszafelé záró távtartó 10.0 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

Essentra cikkszám:

10023181

Gyártói cikkszám:

RLCBSK-2-10-01

26000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 66,1411 Ft
5000 + 53,7646 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

66.141 Ft

1000 x 66,1411 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Zárófej magassága „A” 4.0 mm
Zárófej magassága „B” 1.9 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 2.0 mm
Távtartó hossza 10.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot