Menü Keresés

Visszafelé záró távtartó 10.0 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

A fordított rögzítésű NYÁK-támaszt úgy tervezték, hogy az alvázon kívülről áttolható legyen. A záró benyomható rögzítés biztonságosan tartja a NYÁK-ot a helyén.
Essentra cikkszám:

10023037

Gyártói cikkszám:

RLCBSC-10-01

6000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 47,187 Ft
5000 + 42,4702 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

47.187 Ft

1000 x 47,187 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furatátmérő „A” 3.2 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 0.8 - 0.8 mm
Távtartó hossza 10.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot