Menü Keresés

Visszafelé záró távtartó 15.9 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

A fordított rögzítésű NYÁK-támaszt úgy tervezték, hogy az alvázon kívülről áttolható legyen. A nem záró benyomható rögzítés biztonságosan tartja a NYÁK-ot a helyén.
Essentra cikkszám:

10022764

Gyártói cikkszám:

RCBSR-10-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 65,7473 Ft
5000 + 59,1745 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

65.747 Ft

1000 x 65,7473 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furatátmérő „A” 3.2 mm
Zárófej magassága „A” 8.7 mm
Zárófej magassága „B” 1.5 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.5 - 1.6 mm
Távtartó hossza 15.9 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot