Menü Keresés

Visszafelé záró távtartó 5.0 mm Poliamid 6/6 UL94 V-0 Natúr

Essentra cikkszám:

10002056

Gyártói cikkszám:

CRLCBSM1-5-19

14650 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 78,997 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

78.997 Ft

1000 x 78,997 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Zárófej magassága „A” 10.0 mm
Zárófej magassága „B” 1.5 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.6 - 2.0 mm
Távtartó hossza 5.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot