10001929
CRLCBSK-2-8-19
| Mennyiség | Egységár | 
|---|---|
| 1000 - 4999 | 81,2834 Ft | 
| 5000 + | 65,7989 Ft | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr | 
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Bepattanós, fix | 
| Furat „B” rögzítés típus | Bepattanós, fix | 
| Furatátmérő „A” | 4.0 mm | 
| Furatátmérő „A” | 0.157 in | 
| Zárófej magassága „A” | 0.157 in | 
| Zárófej magassága „A” | 4.0 mm | 
| Zárófej magassága „B” | 0.067 in | 
| Zárófej magassága „B” | 1.7 mm | 
| Panelvastagság A tartomány | 1.6 mm | 
| Panelvastagság A tartomány | 0.063 in | 
| Panelvastagság B tartomány | 0.039 - 0.063 in | 
| Panelvastagság B tartomány | 1.0 - 1.6 mm | 
| Távtartó hossza | 8.0 mm | 
| Távtartó hossza | 0.315 in | 
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 | 
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 | 
| Stílus | 1 | 
| Vámtarifaszám | 3926909790 | 
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz