10151785
CBRLDS345A
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 999 | 136,1954 Ft |
| 1000 + | 56,7355 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Snap Lock |
| Furat „B” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
| Furatátmérő „A” | 3.0 mm |
| Furatátmérő „A” | 0.118 in |
| Zárófej magassága „A” | 2.8 mm |
| Zárófej magassága „A” | 0.11 in |
| Zárófej magassága „B” | 0.079 in |
| Zárófej magassága „B” | 2.0 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 0.047 - 0.067 in |
| Panelvastagság A tartomány | 1.2 - 1.7 mm |
| Panelvastagság B tartomány | 0.1 - 1.2 mm |
| Panelvastagság B tartomány | 0.004 - 0.047 in |
| Távtartó hossza | 15.9 mm |
| Távtartó hossza | 0.626 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz