Menü Keresés

Visszafelé záró távtartó 11.0 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 11.0 mm | 0.433 in
Essentra cikkszám:

10151679

Gyártói cikkszám:

CBRLDS235A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 130,9972 Ft
1000 + 54,6134 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

13.100 Ft

100 x 130,9972 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furatátmérő „A” 3.5 mm
Zárófej magassága „A” 2.8 mm
Zárófej magassága „B” 2.0 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 0.8 - 1.6 mm
Távtartó hossza 11.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot