Menü Keresés

Visszafelé záró távtartó 25.4 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 25.4 mm | 1.000 in
Essentra cikkszám:

10151594

Gyártói cikkszám:

CBRLDS095A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 60,8853 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

30.443 Ft

500 x 60,8853 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Snap-Lock
Furat „B” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Zárófej magassága „A” 3.1 mm
Zárófej magassága „B” 2.2 mm
Panelvastagság A tartomány 1.2 - 1.7 mm
Panelvastagság B tartomány 0.8 - 1.6 mm
Távtartó hossza 25.4 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot