10151471
CBRLDS030A
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 111,5927 Ft |
1000 + | 46,55 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Snap-Lock |
Furat „B” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
Furatátmérő „A” | 0.157 in |
Furatátmérő „A” | 4.0 mm |
Zárófej magassága „A” | 3.1 mm |
Zárófej magassága „A” | 0.122 in |
Zárófej magassága „B” | 2.2 mm |
Zárófej magassága „B” | 0.087 in |
Panelvastagság A tartomány | 1.2 - 1.7 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.047 - 0.067 in |
Panelvastagság B tartomány | 0.031 - 0.063 in |
Panelvastagság B tartomány | 0.8 - 1.6 mm |
Távtartó hossza | 0.335 in |
Távtartó hossza | 8.5 mm |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz