Menü Keresés

Visszafelé záró távtartó 6.4 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

Hátlapi reteszelőtámasz – bepattintós reteszelő, nyílhegyes. lyukátmérőhöz és maximális panelvastagságig használható az egyik végén, és lyukátmérőhöz és maximális panelvastagságig a másik végén. A távtartó teljes hossza 4,0 mm
Essentra cikkszám:

10151440

Gyártói cikkszám:

CBRLDS015A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 113,1694 Ft
1000 + 47,1738 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.317 Ft

100 x 113,1694 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Zárófej magassága „A” 3.1 mm
Zárófej magassága „B” 2.2 mm
Panelvastagság A tartomány 1.2 - 1.7 mm
Panelvastagság B tartomány 0.8 - 1.6 mm
Távtartó hossza 6.4 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot