Menü Keresés

Visszafelé záró távtartó 10.2 mm PA6 UL94 V-2 Natúr

Ez a tölcséres fordított tartó tartósan rögzíthető egy panelhez vagy alaplaphoz, és megtámaszt egy másik lemezt a kívánt távolságban. A kúpos talp lefedi a szerelőlap furatát, és sima felületet biztosít. A támasz UL94-V2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10381427

Gyártói cikkszám:

468698

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 109,487 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.949 Ft

100 x 109,487 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Lapos rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furatátmérő „A” 10.0 mm
Panelvastagság A tartomány 1.4 - 2.0 mm
Panelvastagság B tartomány 1.4 - 2.0 mm
Távtartó hossza 10.2 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot