10381397
468695
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 14999 | 74,8212 Ft |
| 15000 + | 61,1987 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Lapos rögzítés |
| Furat „B” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
| Furatátmérő „A” | 0.276 in |
| Furatátmérő „A” | 7.0 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 1.3 - 1.9 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 0.051 - 0.075 in |
| Panelvastagság B tartomány | 1.3 - 1.9 mm |
| Panelvastagság B tartomány | 0.051 - 0.075 in |
| Távtartó hossza | 6.9 mm |
| Távtartó hossza | 0.272 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz