Menü Keresés

Visszafelé záró távtartó 6.5 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

Ez a tölcséres fordított tartó tartósan rögzíthető egy panelhez vagy alaplaphoz, és megtámaszt egy másik lemezt a kívánt távolságban. A kúpos talp lefedi a szerelőlap furatát, és sima felületet biztosít. A támasz UL94-V2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10366073

Gyártói cikkszám:

27RV00250

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 98,2586 Ft
5000 - 19999 88,43 Ft
20000 + 79,587 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

98.259 Ft

1000 x 98,2586 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furatátmérő „A” 3.2 mm
Zárófej magassága „A” 8.7 mm
Zárófej magassága „B” 1.5 mm
Panelvastagság A tartomány 1.5 - 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.5 - 1.6 mm
Távtartó hossza 6.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot