Menü Keresés

Hatszögletű csavarok M6 12.0 4.0 Bézs PEEK

Hatszögletű csavarok fokozott nyírószilárdsággal és igazítással az összeszerelés során. Kivételes mechanikai szilárdság, vegyi ellenállás és hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20833039

Gyártói cikkszám:

20833039

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 1.312,909 Ft
100 + 1.193,5537 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

26.258 Ft

20 x 1.312,909 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
l1 ±0.2 12.0
h1 4.0
l2 2.0
A/F 10.0
Szín Bézs
Anyag PEEK

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot