Menü Keresés

Hatszögletű csavarok M4 12.0 2.8 Bézs PEEK

Hatszögletű csavarok fokozott nyírószilárdsággal és igazítással az összeszerelés során. Kivételes mechanikai szilárdság, vegyi ellenállás és hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20832926

Gyártói cikkszám:

20832926

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 856,0661 Ft
100 + 777,8677 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

17.121 Ft

20 x 856,0661 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 ±0.2 12.0
h1 2.8
l2 1.4
A/F 7.0
Szín Bézs
Anyag PEEK

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot