Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hatszögű távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Külső menetméret | Laptávolság | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
519,0084 Ft - 519,0084 Ft | 200 Raktáron |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
599,4922 Ft - 599,4922 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
736,293 Ft - 736,293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
387,1337 Ft - 387,1337 Ft | 100 Raktáron |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
404,6213 Ft - 404,6213 Ft | 307 Raktáron |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
439,9996 Ft - 439,9996 Ft | 1900 Raktáron |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
367,1105 Ft - 367,1105 Ft | 400 Raktáron |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
771,8333 Ft - 771,8333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
595,2326 Ft - 595,2326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
508,9678 Ft - 508,9678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
263,0249 Ft - 263,0249 Ft | 7100 Raktáron |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
307,6099 Ft - 352,7036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
383,582 Ft - 383,582 Ft | 405 Raktáron |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
472,8189 Ft - 472,8189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
422,0694 Ft - 422,0694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
162,7586 Ft - 264,5238 Ft | 9100 Raktáron |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
232,8566 Ft - 366,7272 Ft | 50 Raktáron |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
356,8012 Ft - 544,1899 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
444,8206 Ft - 636,1524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
266,7007 Ft - 406,7323 Ft | 1800 Raktáron |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz