Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hatszögű távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Külső menetméret | Laptávolság | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383,6107 Ft - 383,6107 Ft | 100 Raktáron |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 387,927 Ft - 387,927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 263,0249 Ft - 263,0249 Ft | 300 Raktáron |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 455,9398 Ft - 455,9398 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 263,0249 Ft - 263,0249 Ft | 6700 Raktáron |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 180,6391 Ft - 284,5264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 576,9769 Ft - 576,9769 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 500,9122 Ft - 500,9122 Ft | 80 Raktáron |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 701,8971 Ft - 701,8971 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 263,0249 Ft - 263,0249 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 243,2989 Ft - 243,2989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 387,1337 Ft - 387,1337 Ft | 200 Raktáron |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 367,1105 Ft - 367,1105 Ft | 1500 Raktáron |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 439,9996 Ft - 439,9996 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 404,6213 Ft - 404,6213 Ft | 707 Raktáron |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 263,0249 Ft - 263,0249 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 243,2989 Ft - 243,2989 Ft | 4900 Raktáron |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 307,6099 Ft - 352,7036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 349,3122 Ft - 349,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 595,2326 Ft - 595,2326 Ft | 100 Raktáron |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz