Menü Keresés

Hatlapú Távtartó M5 35.0 10.0 8.0 PEEK

PEEK Hexagonal Spacer, with Female Threads, provides excellent chemical, flammability and heat resistance (up to 260°C). Ideal for high-performance applications in harsh conditions.
Essentra cikkszám:

20767273

Gyártói cikkszám:

20767273

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 2.030,3089 Ft
100 + 1.827,2772 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

40.606 Ft

20 x 2.030,3089 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
l1 35.0
l2 10.0
A/F 8.0
Szín Bézs
Anyag PEEK
Távtartó alakja Hatlapú
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Specifikációk UL94 V-0
Standard UL
Tensile strength N 116N/mm²

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot