Menü Keresés

Hatlapú Távtartó M3 5.0 2.5 6.0 PEEK

PEEK Hexagonal Spacer, with Female Threads, provides excellent chemical, flammability and heat resistance (up to 260°C). Ideal for high-performance applications in harsh conditions.
Essentra cikkszám:

20766979

Gyártói cikkszám:

20766979

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 861,9227 Ft
100 + 775,7317 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

17.238 Ft

20 x 861,9227 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
l1 5.0
l2 2.5
A/F 6.0
Szín Bézs
Anyag PEEK
Távtartó alakja Hatlapú
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Specifikációk UL94 V-0
Standard UL
Tensile strength N 116N/mm²

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot