A távtartók menetes vége egy hatlapú anyával biztonságosan rögzíthető. A felső végén egy bepattintható bajonettzár tartja a helyén a NYÁK-ot.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Panelvastagság | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,5229 Ft - 99,0749 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 80,144 Ft - 99,0749 Ft | 5000 Raktáron |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 53,579 Ft - 65,8441 Ft | 15035 Raktáron |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 65,8441 Ft - 65,8441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 79,695 Ft - 79,695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 75,6394 Ft - 93,3774 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 54,2948 Ft - 65,8441 Ft | 2000 Raktáron |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 75,6534 Ft - 93,3774 Ft | 7000 Raktáron |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 80,3826 Ft - 99,0328 Ft | 3000 Raktáron |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 58,0275 Ft - 71,3732 Ft | 7000 Raktáron |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 80,144 Ft - 99,0328 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 61,4321 Ft - 68,2597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 56,8488 Ft - 69,9278 Ft | 6000 Raktáron |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 56,7785 Ft - 69,9278 Ft | 13000 Raktáron |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 56,7225 Ft - 69,9278 Ft | 5000 Raktáron |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 56,8768 Ft - 69,9278 Ft | 19000 Raktáron |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 45,7624 Ft - 45,7624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 56,7365 Ft - 69,9278 Ft | 1750 Raktáron |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 45,7624 Ft - 45,7624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 36,6127 Ft - 36,6127 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz