A távtartók menetes vége egy hatlapú anyával biztonságosan rögzíthető. A felső végén egy bepattintható bajonettzár tartja a helyén a NYÁK-ot.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Panelvastagság | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,9437 Ft - 64,2381 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 52,3817 Ft - 64,2381 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 64,2381 Ft - 64,2381 Ft | 3000 Raktáron |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 57,5296 Ft - 70,8509 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 54,0794 Ft - 66,6751 Ft | 3000 Raktáron |
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 55,7224 Ft - 68,7014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 55,4348 Ft - 68,1538 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 55,3664 Ft - 68,1538 Ft | 10000 Raktáron |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 53,8878 Ft - 66,1411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 53,833 Ft - 66,1411 Ft | 3000 Raktáron |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 53,9014 Ft - 66,1411 Ft | 6000 Raktáron |
|
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
| 53,8467 Ft - 66,1411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 97,2999 Ft - 108,1101 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz