A távtartók menetes vége egy hatlapú anyával biztonságosan rögzíthető. A felső végén egy bepattintható bajonettzár tartja a helyén a NYÁK-ot.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Panelvastagság | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,8221 Ft - 60,1446 Ft | 4000 Raktáron |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 48,9179 Ft - 60,1446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 78,5316 Ft - 96,6174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 58,0361 Ft - 105,9409 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 56,5985 Ft - 69,6324 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 35,5965 Ft - 43,4004 Ft | 9000 Raktáron |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 53,2854 Ft - 64,2381 Ft | 1000 Raktáron |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 46,0018 Ft - 84,008 Ft | 38300 Raktáron |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 56,6533 Ft - 69,6324 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 73,4385 Ft - 91,0999 Ft | 1000 Raktáron |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 78,422 Ft - 96,6174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 56,5849 Ft - 69,6324 Ft | 7000 Raktáron |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 52,1901 Ft - 64,2381 Ft | 2000 Raktáron |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 78,641 Ft - 96,6174 Ft | 7000 Raktáron |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 49,1917 Ft - 89,7581 Ft | 29836 Raktáron |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 53,4359 Ft - 97,5073 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 57,4064 Ft - 70,8509 Ft | 1000 Raktáron |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 57,5433 Ft - 70,8509 Ft | 1000 Raktáron |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 56,7629 Ft - 69,6324 Ft | 7000 Raktáron |
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 56,6533 Ft - 69,6324 Ft | 9200 Raktáron |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz