A távtartók menetes vége egy hatlapú anyával biztonságosan rögzíthető. A felső végén egy bepattintható bajonettzár tartja a helyén a NYÁK-ot.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Panelvastagság | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,2999 Ft - 108,1101 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 55,5444 Ft - 55,5444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 55,5444 Ft - 55,5444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 55,5444 Ft - 55,5444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 55,5444 Ft - 55,5444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 45,235 Ft - 55,5444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 55,5444 Ft - 55,5444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 55,5444 Ft - 55,5444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
#6-32
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 54,1896 Ft - 54,1896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 48,9316 Ft - 60,1446 Ft | 4000 Raktáron |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 48,9316 Ft - 60,1446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 38,6392 Ft - 42,9303 Ft | 900 Raktáron |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 55,4075 Ft - 68,2222 Ft | 7050 Raktáron |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 55,1336 Ft - 68,2222 Ft | 4000 Raktáron |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 71,3849 Ft - 71,3849 Ft | 10000 Raktáron |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 48,8221 Ft - 60,1446 Ft | 4000 Raktáron |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 48,6578 Ft - 60,1446 Ft | 3000 Raktáron |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 48,9316 Ft - 60,1446 Ft | 750 Raktáron |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 48,9043 Ft - 60,1446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 48,6578 Ft - 60,1446 Ft | 16000 Raktáron |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz