A távtartók menetes vége egy hatlapú anyával biztonságosan rögzíthető. A felső végén egy bepattintható bajonettzár tartja a helyén a NYÁK-ot.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Panelvastagság | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,2999 Ft - 108,1101 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 55,5444 Ft - 55,5444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
#6-32
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 45,235 Ft - 55,5444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 55,5444 Ft - 55,5444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 55,5444 Ft - 55,5444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 55,5444 Ft - 55,5444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 54,1896 Ft - 54,1896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 55,5444 Ft - 55,5444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 55,5444 Ft - 55,5444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 64,2381 Ft - 64,2381 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 47,0834 Ft - 85,9658 Ft | 18500 Raktáron |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 50,9716 Ft - 93,0303 Ft | 20500 Raktáron |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 55,202 Ft - 100,7794 Ft | 23700 Raktáron |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 60,5142 Ft - 110,459 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 55,3253 Ft - 68,1538 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 73,0141 Ft - 88,6628 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 77,8607 Ft - 96,6174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4 x 0.7
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 54,0931 Ft - 66,6751 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 54,6407 Ft - 66,1411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 74,2326 Ft - 92,0857 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz