A belső menetes rögzítésre alkalmas távtartók közepén egy hengeres üreg fut keresztül. Az önmetsző csavar biztosan rögzíti a műanyag távtartót. A távtartó több hosszban, számos csavarmérethez kapható.
Sorozat szám: SR2791
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Laptávolság | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,8609 Ft - 30,6936 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 18,1346 Ft - 22,3874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 23,7219 Ft - 29,2862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 16,7618 Ft - 20,6924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 14,6833 Ft - 18,127 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 14,6833 Ft - 18,127 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 19,3618 Ft - 23,906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 21,237 Ft - 26,2184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 18,6907 Ft - 23,0738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 24,044 Ft - 29,685 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 15,3544 Ft - 18,9591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 15,3544 Ft - 18,9591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 17,2296 Ft - 21,2677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20,0367 Ft - 24,7343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 24,8033 Ft - 30,6207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 23,488 Ft - 28,9986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16,7618 Ft - 20,6924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 16,0293 Ft - 19,7874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 8,9503 Ft - 11,0518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 42,2758 Ft - 63,4137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz