A belső menetes rögzítésre alkalmas távtartók közepén egy hengeres üreg fut keresztül. Az önmetsző csavar biztosan rögzíti a műanyag távtartót. A távtartó több hosszban, számos csavarmérethez kapható.
Sorozat szám: SR2791
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Laptávolság | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,6833 Ft - 18,127 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 19,6264 Ft - 24,2319 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 31,8862 Ft - 39,3678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 7,7501 Ft - 9,5677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 19,5382 Ft - 24,1207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 18,6907 Ft - 23,0738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 18,0119 Ft - 22,2379 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 19,5382 Ft - 24,1207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 19,891 Ft - 24,5541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 10,5149 Ft - 12,9845 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 147,9689 Ft - 182,6775 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
#6
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 42,4433 Ft - 52,3984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 18,1346 Ft - 22,3874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 16,0293 Ft - 19,7874 Ft | 1000 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 20,2399 Ft - 24,9874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 42,2758 Ft - 63,4137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 20,2399 Ft - 24,9874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 35,5484 Ft - 43,8852 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 17,2296 Ft - 21,2677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20,0367 Ft - 24,7343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz