Menü Keresés

Hatlapú sapkák

Raktáron

Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.

  • A hatlapú sapkák merev kialakításuknak köszönhetően könnyen felszerelhetők és levehetők. Rendelkezésre állnak az összes általános hidraulikus csatlakozó méretben.
  • Kerek alkatrészek védelmére is alkalmas.
  • Rugalmas és gazdaságos.
Anyag: LDPE Szín: Natúr Sorozat szám: SR1127

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
15 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret á1 h H Menetszabvány Megveszem
48,7936 Ft - 103,7479 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
33,1466 Ft - 57,5223 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
BSP
46,2256 Ft - 74,4746 Ft 70 Raktáron
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Metrikus
14,122 Ft - 17,0877 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Metrikus
28,2441 Ft - 34,1753 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
43,2785 Ft - 86,5572 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
41,1455 Ft - 41,1455 Ft 2500 Raktáron
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
51,3617 Ft - 105,8108 Ft 200 Raktáron
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
UNF
18,3133 Ft - 71,3985 Ft 20 Raktáron
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
28,2911 Ft - 46,5905 Ft 14500 Raktáron
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
32,4752 Ft - 39,295 Ft 7200 Raktáron
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
19,9693 Ft - 32,8659 Ft 200 Raktáron
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
23,3093 Ft - 38,4231 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M14; 1/2 in UNF
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Metrikus
25,4167 Ft - 30,7542 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
39,9527 Ft - 79,9054 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M24; 5/8 in BSP
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
Hatlapú sapkák 37.5 mm 31.0 mm (H) Natúr LDPE

10267219

Ártartomány
103 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Hatlapú sapkák 26.6 mm 28.0 mm (H) Natúr LDPE

10267165

Ártartomány
57 Ft - 33 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Menetméret
    M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
  • Menetszabvány
    UNF
Hatlapú sapkák 35.5 mm 30.0 mm (H) Natúr LDPE

10267202

Ártartomány
74 Ft - 46 Ft

Készletszintek
70 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Menetméret
    M30
  • Menetszabvány
    Metrikus
Hatlapú sapkák 10.7 mm 16.0 mm (H) Natúr LDPE

10267080

Ártartomány
17 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Menetméret
    M10
  • Menetszabvány
    Metrikus
Hatlapú sapkák 24.6 mm 28.0 mm (H) Natúr LDPE

10267158

Ártartomány
34 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Hatlapú sapkák 31.6 mm 30.0 mm (H) Natúr LDPE

10267196

Ártartomány
86 Ft - 43 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Menetméret
    M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Hatlapú sapkák 18.7 mm 25.0 mm (H) Natúr LDPE

10267127

Ártartomány
41 Ft - 41 Ft

Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Menetméret
    M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
  • Menetszabvány
    UNF
Hatlapú sapkák 40.5 mm 31.0 mm (H) Natúr LDPE

10267226

Ártartomány
105 Ft - 51 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Menetméret
    M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Hatlapú sapkák 13.7 mm 18.0 mm (H) Natúr LDPE

10267097

Ártartomány
71 Ft - 18 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Menetméret
    M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
  • Szín
    Natúr
Hatlapú sapkák 21.6 mm 25.0 mm (H) Natúr LDPE

10267134

Ártartomány
46 Ft - 28 Ft

Készletszintek
14500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Menetméret
    M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Hatlapú sapkák 28.6 mm 30.0 mm (H) Natúr LDPE

10267172

Ártartomány
39 Ft - 32 Ft

Készletszintek
7200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Hatlapú sapkák 15.7 mm 20.0 mm (H) Natúr LDPE

10267103

Ártartomány
32 Ft - 19 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Hatlapú sapkák 16.7 mm 20.0 mm (H) Natúr LDPE

10267110

Ártartomány
38 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Menetméret
    M14; 1/2 in UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Hatlapú sapkák 23.6 mm 28.0 mm (H) Natúr LDPE

10267141

Ártartomány
30 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Hatlapú sapkák 29.6 mm 30.0 mm (H) Natúr LDPE

10267189

Ártartomány
79 Ft - 39 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Menetméret
    M24; 5/8 in BSP
  • Menetszabvány
    Metrikus