Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.
Anyag: LDPE Szín: Natúr Sorozat szám: SR1127
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | á1 | h | H | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,3617 Ft - 105,8108 Ft | 200 Raktáron |
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
|
1.594 in
40.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
UNF
|
||
| 23,3093 Ft - 38,4231 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14; 1/2 in UNF
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 14,122 Ft - 17,0877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 41,1455 Ft - 41,1455 Ft | 5000 Raktáron |
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
BSP
|
||
| 28,2441 Ft - 34,1753 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 19,9693 Ft - 32,8659 Ft | 200 Raktáron |
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 25,4167 Ft - 30,7542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.929 in
23.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 39,9527 Ft - 79,9054 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24; 5/8 in BSP
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
BSP
|
||
| 43,2785 Ft - 86,5572 Ft | 4 Raktáron |
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
|
1.244 in
31.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
BSP
|
||
| 32,4752 Ft - 39,295 Ft | 7200 Raktáron |
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 48,7936 Ft - 103,7479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 28,2911 Ft - 46,5905 Ft | 26000 Raktáron |
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
BSP
|
||
| 33,1466 Ft - 57,5223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
BSP
|
||
| 46,2256 Ft - 74,4746 Ft | 70 Raktáron |
M30
|
1.398 in
35.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 18,3133 Ft - 71,3985 Ft | 20 Raktáron |
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz