Menü Keresés

Hatlapú sapkák

Raktáron

Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.

  • A hatlapú sapkák merev kialakításuknak köszönhetően könnyen felszerelhetők és levehetők. Rendelkezésre állnak az összes általános hidraulikus csatlakozó méretben.
  • Kerek alkatrészek védelmére is alkalmas.
  • Rugalmas és gazdaságos.
Anyag: LDPE Szín: Natúr Sorozat szám: SR1127

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
15 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret á1 h H Menetszabvány Megveszem
32,3381 Ft - 56,1193 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
BSP
45,0981 Ft - 72,6581 Ft 70 Raktáron
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Metrikus
19,4823 Ft - 32,0643 Ft 245 Raktáron
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
24,7967 Ft - 30,0041 Ft 1600 Raktáron
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
47,6036 Ft - 101,2175 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
40,142 Ft - 40,142 Ft 1600 Raktáron
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
22,7408 Ft - 37,486 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M14; 1/2 in UNF
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Metrikus
27,5552 Ft - 33,3418 Ft 250 Raktáron
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
38,9782 Ft - 77,9565 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M24; 5/8 in BSP
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
50,109 Ft - 103,2301 Ft 200 Raktáron
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
UNF
42,223 Ft - 84,4461 Ft 4 Raktáron
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
27,6011 Ft - 45,4541 Ft 13000 Raktáron
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
31,6831 Ft - 38,3366 Ft 7200 Raktáron
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
17,8667 Ft - 69,6571 Ft 20 Raktáron
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
13,7776 Ft - 16,6709 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Metrikus
Hatlapú sapkák 26.6 mm 28.0 mm (H) Natúr LDPE

10267165

Ártartomány
56 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Menetméret
    M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
  • Menetszabvány
    UNF
Hatlapú sapkák 35.5 mm 30.0 mm (H) Natúr LDPE

10267202

Ártartomány
72 Ft - 45 Ft

Készletszintek
70 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Menetméret
    M30
  • Menetszabvány
    Metrikus
Hatlapú sapkák 15.7 mm 20.0 mm (H) Natúr LDPE

10267103

Ártartomány
32 Ft - 19 Ft

Készletszintek
245 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Hatlapú sapkák 23.6 mm 28.0 mm (H) Natúr LDPE

10267141

Ártartomány
30 Ft - 24 Ft

Készletszintek
1600 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Hatlapú sapkák 37.5 mm 31.0 mm (H) Natúr LDPE

10267219

Ártartomány
101 Ft - 47 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Hatlapú sapkák 18.7 mm 25.0 mm (H) Natúr LDPE

10267127

Ártartomány
40 Ft - 40 Ft

Készletszintek
1600 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Menetméret
    M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
  • Menetszabvány
    UNF
Hatlapú sapkák 16.7 mm 20.0 mm (H) Natúr LDPE

10267110

Ártartomány
37 Ft - 22 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Menetméret
    M14; 1/2 in UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Hatlapú sapkák 24.6 mm 28.0 mm (H) Natúr LDPE

10267158

Ártartomány
33 Ft - 27 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Hatlapú sapkák 29.6 mm 30.0 mm (H) Natúr LDPE

10267189

Ártartomány
77 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Menetméret
    M24; 5/8 in BSP
  • Menetszabvány
    Metrikus
Hatlapú sapkák 40.5 mm 31.0 mm (H) Natúr LDPE

10267226

Ártartomány
103 Ft - 50 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Menetméret
    M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Hatlapú sapkák 31.6 mm 30.0 mm (H) Natúr LDPE

10267196

Ártartomány
84 Ft - 42 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Menetméret
    M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Hatlapú sapkák 21.6 mm 25.0 mm (H) Natúr LDPE

10267134

Ártartomány
45 Ft - 27 Ft

Készletszintek
13000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Menetméret
    M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus
Hatlapú sapkák 28.6 mm 30.0 mm (H) Natúr LDPE

10267172

Ártartomány
38 Ft - 31 Ft

Készletszintek
7200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Hatlapú sapkák 13.7 mm 18.0 mm (H) Natúr LDPE

10267097

Ártartomány
69 Ft - 17 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Menetméret
    M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
  • Szín
    Natúr
Hatlapú sapkák 10.7 mm 16.0 mm (H) Natúr LDPE

10267080

Ártartomány
16 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Menetméret
    M10
  • Menetszabvány
    Metrikus