Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754488
20754488
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 16.275,3397 Ft |
| 10 - 19 | 14.646,962 Ft |
| 20 - 39 | 13.832,7731 Ft |
| 40 + | 12.208,6141 Ft |
| Menetméret | TR8x1.5 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol 7H | 8.0 |
| Menet | 1.5 |
| Menet iránya | Jobbos |
| Érintkezőfelület | 100.0 |
| A/F tol. h11 | 15.0 |
| Súly kg | 0.014 |
| Anyag | Acél |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |