Menü Keresés

Hatszögletű anya TR26 x 10 39.0 Acél

A hatszögletű acél anya biztonságos fogást biztosít, és megakadályozza a vibráció vagy mozgás miatti kilazulást. Alacsony fordulatszámokhoz, kézi vezérléshez, rögzítési és zár funkciókhoz használják. Jobbmenetes, és olyan alkalmazásokban használható, ahol nagyfokú szilárdság és tartósság szükséges.
Essentra cikkszám:

20149703

Gyártói cikkszám:

20149703

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 5.865,46 Ft
10 - 19 5.280,80 Ft
20 - 49 4.985,60 Ft
50 - 99 4.690,40 Ft
100 + 4.399,30 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.865 Ft

1 x 5.865,46 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR26 x 10
Menetindítás száma 2.0
d1 tol 7H 26.0
Menet 10.0
Menet iránya Jobbos
Érintkezőfelület 1005.0
A/F tol. h11 36.0
Súly kg 0.216
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot