Menü Keresés

Hatszögletű anya TR60 x 9 90.0 Acél

A hatszögletű acél anya biztonságos fogást biztosít, és megakadályozza a vibráció vagy mozgás miatti kilazulást. Alacsony fordulatszámokhoz, kézi vezérléshez, rögzítési és zár funkciókhoz használják. Jobbmenetes, és olyan alkalmazásokban használható, ahol nagyfokú szilárdság és tartósság szükséges.
Essentra cikkszám:

20148621

Gyártói cikkszám:

20148621

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 72.931,62 Ft
10 - 19 65.636,90 Ft
20 + 61.992,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

72.932 Ft

1 x 72.931,62 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR60 x 9
Menetindítás száma 1.0
d1 tol 7H 60.0
Menet 9.0
Menet iránya Jobbos
Érintkezőfelület 5490.0
A/F tol. h11 90.0
Súly kg 3.227
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot