Menü Keresés

Hatszögletű anya TR50 x 8 75.0 Acél

A hatszögletű acél anya biztonságos fogást biztosít, és megakadályozza a vibráció vagy mozgás miatti kilazulást. Alacsony fordulatszámokhoz, kézi vezérléshez, rögzítési és zár funkciókhoz használják. Balmenetes, és olyan alkalmazásokban használható, ahol nagyfokú szilárdság és tartósság szükséges.
Essentra cikkszám:

20148614

Gyártói cikkszám:

20148614

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 76.967,66 Ft
10 - 19 69.269,50 Ft
20 + 65.423,70 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

76.968 Ft

1 x 76.967,66 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR50 x 8
Menetindítás száma 1.0
d1 tol 7H 50.0
Menet 8.0
Menet iránya Balos
Érintkezőfelület 3790.0
A/F tol. h11 75.0
Súly kg 1.889
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot