20148607
20148607
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 47.219,00 Ft |
| 10 - 19 | 42.496,00 Ft |
| 20 + | 40.136,00 Ft |
| Menetméret | TR50 x 8 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol 7H | 50.0 |
| Menet | 8.0 |
| Menet iránya | Jobbos |
| Érintkezőfelület | 3790.0 |
| A/F tol. h11 | 75.0 |
| Súly kg | 1.889 |
| Anyag | Acél |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz