Menü Keresés

Hatszögletű anya TR32 x 6 48.0 Acél

A hatszögletű acél anya biztonságos fogást biztosít, és megakadályozza a vibráció vagy mozgás miatti kilazulást. Alacsony fordulatszámokhoz, kézi vezérléshez, rögzítési és zár funkciókhoz használják. Jobbmenetes, és olyan alkalmazásokban használható, ahol nagyfokú szilárdság és tartósság szükséges.
Essentra cikkszám:

20148508

Gyártói cikkszám:

20148508

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 9.618,60 Ft
10 - 19 8.655,10 Ft
20 - 49 8.175,40 Ft
50 - 99 7.695,70 Ft
100 + 7.216,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.619 Ft

1 x 9.618,60 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR32 x 6
Menetindítás száma 1.0
d1 tol 7H 32.0
Menet 6.0
Menet iránya Jobbos
Érintkezőfelület 1430.0
A/F tol. h11 50.0
Súly kg 0.567
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot