20148447
20148447
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 7.907,40 Ft |
| 10 - 19 | 7.116,00 Ft |
| 20 - 49 | 6.720,00 Ft |
| 50 - 99 | 6.324,00 Ft |
| 100 + | 5.932,00 Ft |
| Menetméret | TR26 x 5 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol 7H | 26.0 |
| Menet | 5.0 |
| Menet iránya | Balos |
| Érintkezőfelület | 1005.0 |
| A/F tol. h11 | 36.0 |
| Súly kg | 0.216 |
| Anyag | Acél |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz