Menü Keresés

Hatszögletű anya TR24 x 5 36.0 Acél

A hatszögletű acél anya biztonságos fogást biztosít, és megakadályozza a vibráció vagy mozgás miatti kilazulást. Alacsony fordulatszámokhoz, kézi vezérléshez, rögzítési és zár funkciókhoz használják. Balmenetes, és olyan alkalmazásokban használható, ahol nagyfokú szilárdság és tartósság szükséges.
Essentra cikkszám:

20148423

Gyártói cikkszám:

20148423

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 5.950,33 Ft
10 - 19 5.354,60 Ft
20 - 49 5.059,40 Ft
50 - 99 4.760,10 Ft
100 + 4.460,80 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.950 Ft

1 x 5.950,33 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR24 x 5
Menetindítás száma 1.0
d1 tol 7H 24.0
Menet 5.0
Menet iránya Balos
Érintkezőfelület 845.0
A/F tol. h11 36.0
Súly kg 0.219
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot