Menü Keresés

Hatszögletű anya TR24 x 10 36.0 Acél

A hatszögletű acél anya biztonságos fogást biztosít, és megakadályozza a vibráció vagy mozgás miatti kilazulást. Alacsony fordulatszámokhoz, kézi vezérléshez, rögzítési és zár funkciókhoz használják. Jobbmenetes, és olyan alkalmazásokban használható, ahol nagyfokú szilárdság és tartósság szükséges.
Essentra cikkszám:

20148409

Gyártói cikkszám:

20148409

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 7.699,595 Ft
10 - 19 6.929,00 Ft
20 - 49 6.543,60 Ft
50 - 99 6.158,20 Ft
100 + 5.772,80 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.700 Ft

1 x 7.699,595 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR24 x 10
Menetindítás száma 2.0
d1 tol 7H 24.0
Menet 10.0
Menet iránya Jobbos
Érintkezőfelület 845.0
A/F tol. h11 36.0
Súly kg 0.219
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot