Menü Keresés

Hatszögletű anya TR20 x 8 30.0 Acél

A hatszögletű acél anya biztonságos fogást biztosít, és megakadályozza a vibráció vagy mozgás miatti kilazulást. Alacsony fordulatszámokhoz, kézi vezérléshez, rögzítési és zár funkciókhoz használják. Jobbmenetes, és olyan alkalmazásokban használható, ahol nagyfokú szilárdság és tartósság szükséges.
Essentra cikkszám:

20148379

Gyártói cikkszám:

20148379

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 5.431,68 Ft
10 - 19 4.887,20 Ft
20 - 49 4.616,60 Ft
50 - 99 4.346,00 Ft
100 + 4.075,40 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.432 Ft

1 x 5.431,68 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR20 x 8
Menetindítás száma 2.0
d1 tol 7H 20.0
Menet 8.0
Menet iránya Jobbos
Érintkezőfelület 590.0
A/F tol. h11 30.0
Súly kg 0.124
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot